일본 이나 병원
이나병원
이나병원은 1975년 설립 이후 이나타운을 시작으로 지역 사회의 의료 및 복지 요구를 충족하는 데 헌신해 왔습니다. 12병상 규모의 클리닉에서 181병상 규모의 병원으로 확장되었습니다. 오늘날 이나병원은 지역 일류 의료기관으로서 급성 및 만성 질환 치료, 지역사회 기반 의료 협력, 그리고 종합 건강 검진을 포함한 예방 의학 사업을 통해 지역 주민들의 건강을 지원하고 있습니다.
2023년 8월, 신축 병원 건물이 완공되었습니다. 입구에는 표준 슬라이딩 도어가 설치되어 있으며, 수술실에는 다수의 위생 비접촉식 스위치가 설치되어 있습니다. 또한, 엘리베이터 홀에는 방화문이 설치되었고, 비상구와 병동 복도에는 이중 슬라이딩 도어가 도입되었습니다.
설치된 제품
-
- V-60SL
- 다양한 기능을 갖춘 마이크로컴퓨터 컨트롤러로 원활하게 작동하는 고성능 경량 자동문
-
- V-85SL
- 사무실용 중형 자동문에 가장 적합한 조작부로 고품질의 입구를 연출합니다.
-
- V-150SL
- 최대 150kg의 도어에 적용 가능한 대형 건물의 우아한 입구를 위한 작동 장치
-
- V-60TL Telescopic Door Operator
- 일반 슬라이딩 도어보다 약 1.3배 넓은 개방공간
-
- V-85TL Telescopic Door Operator
- 일반 슬라이딩 도어보다 약 1.3배 넓은 개방공간
-
- OAH-100K No-touch Switch
- 위생적인 조건이 요구되는 장소에 적합한 비접촉 스위치
-
- FT-A30 Foot Switch
- 병원 및 식품 관련 시설에 적합