V-150SL
최대 150kg의 도어에 적용 가능한 대형 건물의 우아한 입구를 위한 작동 장치
요약
이 작동 장치는 도어당 90~150kg의 하중을 가진 도어를 부드럽게 열고 닫을 수 있습니다. 건물의 현관문과 같이 무거운 도어에 가장 적합합니다.
안전을 최우선으로 한 미래형 표준 자동문, NATRUS 자동문의 고급형 모델입니다.
특징
1) 센서 자체 테스트 기능
도어 시스템은 센서가 보호 영역을 올바르게 감지하는지 확인하기 위해 모든 작업에서 자체 테스트를 실시합니다.
2) CAN 통신 기반 NABCO 네트워크 시스템
CAN 통신 기술은 정보 전송에 매우 신뢰성이 높습니다.
3) 편안한 환경을 위한 다양한 설정. 스마트한 설정으로 다양한 상황에서 사용자의 요구를 충족합니다.
4) 장수명 설계 및 낮은 운영 비용
투기
You can scroll.
- Product name
-
V-150SL
- Door operator type
- V-150SL
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Applicable door mass (kg) x door quantity *1
- 120×2
- 150×2 †1
- -
- 150×1 †1
- Applicable door width: DW (mm)
- 650-2500
- Ratio of door height / width : DH / DW *2
- Max. 4
- Required power capacity
- 230VAC ± 10% 2.5A *3
- Door operation speed (m/sec)
- 0.1-0.7 *4
- Wind load (m/sec)
- 15m/s or less
*1 본 도어는 도어 유닛 중량이 규격에 명시된 값을 초과하지 않는 조건에서 사용해야 합니다. 중량이 규격을 초과할 경우 오작동이나 사고가 발생할 수 있습니다.
*2 유닛 도어의 가로세로 비율은 사양서에 명시된 값을 초과해서는 안 됩니다. 가로세로 비율이 사양서를 초과할 경우, 명시된 성능이 저하될 수 있습니다.
*3 NABCO에서 지정한 변압기를 사용하는 경우
*4 속도는 문의 무게 또는 현장 환경에 따라 달라집니다.
†1 V-150SL-F(N 레일 베이스 디자인)는 도어 유닛 무게가 최대 120kg까지 적용 가능합니다.
제품 카테고리
자동문 작동기
기타