V-85TL Telescopic Door Operator
일반 슬라이딩 도어보다 약 1.3배 넓은 개방공간
요약
이 이중 슬라이딩 도어의 가장 큰 장점은 일반 슬라이딩 도어보다 약 1.3배 더 넓은 개구부입니다. 좁은 전면은 최대한 넓게 열리고, 넓은 전면은 더욱 넓게 열립니다.
특징
1) NATRUS, 안전을 최우선으로 한 미래형 자동문.
2) 일반 슬라이딩 도어보다 약 1.3배 넓은 개방공간을 확보하였습니다.
3) 헤더 박스의 새로운 슬림한 디자인으로 외관이 더욱 아름다워졌습니다.
투기
You can scroll.
- Product name
-
V-85TL Telescopic Door Operator
- Door operator type
- V-85TL
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Applicable door mass (kg) x door quantity *1
- 55×4
- 65×2
- Applicable door area : DW x DH (m):DW×DH(㎡)
- 1.9
- 2.1
- Applicable door width: DW (mm)
- 500~650
- 500~800
- Ratio of door height / width : DH / DW *2
- 4.2
- Required power capacity
- 230VAC ± 10% 2.5A *3
- Door operation speed (m/sec)
- 0.1-0.7 *4
- Wind load (m/sec)
- 15m/s or less
*1 도어 유닛의 무게가 사양에 명시된 값을 초과하지 않는 조건에서 사용해야 합니다. 무게가 사양을 초과할 경우 고장이나 사고가 발생할 수 있습니다.
*2 유닛 도어 종횡비는 사양에 명시된 값을 초과해서는 안 됩니다. 종횡비가 사양을 초과할 경우, 지정된 성능이 저하됩니다.
*3 NABCO에서 지정한 변압기 사용
*4 속도는 도어 무게나 현장 환경에 따라 달라집니다.
제품 카테고리
자동문 작동기
기타