문의하기
에 대한

V-60TL Telescopic Door Operator

  • NATRUS 넷

일반 슬라이딩 도어보다 약 1.3배 넓은 개방공간

참조

참조

높이
(이별)

고도(양분)

높이
(하나의)

고도(단일)

부분

부분

영화

요약

이 이중 슬라이딩 도어의 가장 큰 장점은 일반 슬라이딩 도어보다 약 1.3배 더 넓은 개구부입니다. 좁은 전면은 최대한 넓게 열리고, 넓은 전면은 더욱 넓게 열립니다.

특징

1) NATRUS, 안전을 최우선으로 한 미래형 자동문.
2) 일반 슬라이딩 도어보다 약 1.3배 넓은 개방공간을 확보하였습니다.
3) 헤더 박스의 새로운 슬림한 디자인으로 외관이 더욱 아름다워졌습니다.

투기

You can scroll.

Product name
V-60TL Telescopic Door OperatorNATRUS NET
Door operator type
V-60TL
Door type
Bi-parting
Single
Applicable door mass (kg) x door quantity *1
40×4
50×2
Applicable door area : DW x DH (m):DW×DH(㎡)
1.4
1.6
Applicable door width: DW (mm)
500~550
500~600
Ratio of door height / width : DH / DW *2
4.2
Required power capacity
230VAC ± 10% 2.5A *3
Door operation speed (m/sec)
0.1-0.7 *4
Wind load (m/sec)
7m/s or less*5

*1 본 도어는 도어 유닛 중량이 규격에 명시된 값을 초과하지 않는 조건에서 사용해야 합니다. 중량이 규격을 초과할 경우 오작동이나 사고가 발생할 수 있습니다.
*2 유닛 도어의 가로세로 비율은 사양서에 명시된 값을 초과해서는 안 됩니다. 가로세로 비율이 사양서를 초과할 경우, 명시된 성능이 저하될 수 있습니다.
*3 NABCO에서 지정한 변압기를 사용하는 경우
*4 속도는 문의 무게 또는 현장 환경에 따라 달라집니다.
*5 V-60TL은 실내용으로만 사용 가능합니다.

제품 카테고리