일본 아리아케 정원
아리아케 가든
아리아케 가든은 도쿄만 지역 주민들의 일상생활을 풍요롭게 하기 위해 설계된 대규모 다목적 복합시설입니다. 3,000제곱미터가 넘는 대형 슈퍼마켓과 6개의 진료과를 갖춘 클리닉 몰을 포함하여 약 200개의 상업 시설이 들어서 있습니다.
NABCO 자동문 설치
아리아케 가든 전역에 총 102개의 NABCO 자동문(방화문 14개 포함)이 설치되었습니다.
쇼핑몰 건물에는 시설의 주요 출입구부터 지하 주차장, 폐기물 처리장까지 다양한 장소에 자동문이 활용되고 있습니다.
또한, 호텔 및 극장 건물과 카페 건물에는 용도에 맞춰 독특하고 특수화된 기능을 갖춘 다양한 고성능 도어가 설치되어 있습니다.
여기에는 장애인용 화장실을 위한 특수문, 넓게 열리는 문, 비상구 기능을 위한 탈출문이 포함됩니다.
설치된 제품
-
- V-60SL
- 다양한 기능을 갖춘 마이크로컴퓨터 컨트롤러로 원활하게 작동하는 고성능 경량 자동문
-
- V-85SL
- 사무실용 중형 자동문에 가장 적합한 조작부로 고품질의 입구를 연출합니다.
-
- V-150SL
- 최대 150kg의 도어에 적용 가능한 대형 건물의 우아한 입구를 위한 작동 장치
-
- V-60TL Telescopic Door Operator
- 일반 슬라이딩 도어보다 약 1.3배 넓은 개방공간
-
- V-85TL Telescopic Door Operator
- 일반 슬라이딩 도어보다 약 1.3배 넓은 개방공간
-
- V-150TL Telescopic Door Operator
- 일반 슬라이딩 도어보다 약 1.3배 넓은 개방공간