문의하기
에 대한

Triple telesopic sliding door

  • NATRUS

참조

참조

요약

슬라이딩 도어의 최대 개방 폭.

특징

1. 3개의 이동식 도어 리프로 통로 폭이 더 넓어졌습니다.
2. 구동장치는 매우 안정적이고 신뢰성이 높으며, 소음이 적고 원활하게 작동합니다.
3. 다양한 사양이 제공되어 다양한 용도에 적합합니다.

투기

You can scroll.

Product name
Triple telesopic sliding doorNATRUS
Door operator type
VS-150 / VS-250
Door type
Bi-parting
Single
Applicable door mass (kg) x door quantity *1
60x6
100x3
Applicable door area : DW x DH (m):DW×DH(㎡)
max 1.6
max 3
Applicable door width: DW (mm)
600-850
600-1000
Ratio of door height / width : DH / DW *2
max 4
max 3
Required power capacity
AC220V 2.5A *3
AC220V 5A *3
Ave. open / close speed
0.35M/S or less

*1 도어 유닛의 무게가 사양에 명시된 값을 초과하지 않는 조건에서 사용해야 합니다. 무게가 사양을 초과할 경우 고장이나 사고가 발생할 수 있습니다.
*2 유닛 도어 종횡비는 사양에 명시된 값을 초과해서는 안 됩니다. 종횡비가 사양을 초과할 경우, 지정된 성능이 저하됩니다.
*3 NABCO에서 지정한 변압기 사용

정보

NATRUS, 안전을 최우선으로 한 미래형 자동문

최고 수준의 안전을 위해 전체 모델을 변경했습니다.

제품 카테고리