문의하기
에 대한

최고 수준의 안전을 위한 전체 모델 변경

  • 기술: ・ NABCO 네트워크 시스템 ・장수명 설계
  • 서비스: ・정밀 유지관리
  • 경험 : ・60년 이상의 경험과 영업 실적 ・솔루션 제안
  • 안전성: ・ NABCO 오리지널 안전 기준 ・EN 16005 및 JIS A 4722 준수

NABCO x TRUST = NATRUS

안전을 최우선으로 고려한 미래형 자동문

NATRUS 기술력과 품질에 대한 전문성을 바탕으로 보행자 친화적인 자동문을 모두 개발했습니다.

Catalog download

NATRUS 소개 영상 보기

최고 수준의 안전을 위한 전체 모델 변경
보행자의 안전과 편의성을 높이기 위해 모든 구성 요소가 개선되었습니다.

빔 센서
제어 장치
(옵션)

배터리 유닛(옵션)

정전 시 사용 가능
또는 긴급 상황

제어 장치

NABCO- 오리지널 정교한
제어 시스템
마이크로컴퓨터의 통합
전기 잠금 제어 기능 통합

기어드 모터

열의 통합
탐지기
브러시리스 DC 모터
고정밀도의 통합
전염

알루미늄 레일 베이스

(옵션:
스테인리스 레일 트랙 포함)

스텝다운
변신 로봇

유동 바퀴
고패

확장 어댑터
(옵션)

입력/출력 제공
만약의 경우 연락처
비네트워크 추가
시스템 구성 요소

전기 같은
잠금(옵션)

안전장치 유형 또는
실패 보안 유형

타이밍 벨트

도어 행거

수지 베이킹 도어 롤러
뛰어난 내구성

센서(N Search)

NABCO- 오리지널 액티브
적외선 센서

문
스토퍼

전원 스위치
모듈
유지

Safety feature 1

센서 자체 테스트 기능

도어 시스템은 센서가 보호 영역을 올바르게 감지하는지 확인하기 위해 모든 작업에서 자체 테스트를 실시합니다.

매번 개폐 주기마다 자체 테스트를 실시하여 항상 안전을 보장합니다.
마무리 작업

Safety feature 2

더 큰 센서 스팟은 모든 보행자에게 더 안전한 출입 환경을 제공합니다.

더 커진 센서 위치는 모든 보행자에게 더욱 안전한 출입 환경을 제공합니다.

센서 영역의 더 높은 밀도

센서 영역을 밀집시키면 문 근처의 잠재적 위험에 대한 감지 확실성이 높아지고 대응 능력도 향상되어 문과 보행자 간의 충돌을 방지할 수 있습니다.

Safety feature 3

LED가 깜박여 문제 발생을 표시합니다.

LED가 깜박여 문제 발생을 표시합니다.

센서에 문제 표시

센서를 포함한 구성 요소에 문제가 발생하면 안전 장치가 작동하고 LED가 깜빡이며 "네트워크 구성 요소 오류"를 표시하여 건물 소유주가 현재 상황을 쉽게 파악할 수 있도록 합니다. 센서 LED가 깜빡이는 경우, NABCO 지역 대리점에 문의하세요.

Safety feature 4

CAN 통신 기반 NABCO 네트워크 시스템

CAN 통신 기반 NABCO 네트워크 시스템

자가 진단 기능을 통해 자동문이 자율적으로 안전 상태를 모니터링합니다. 문제 발생 시 즉시 감지하고, 안전 장치가 작동하여 사고를 예방합니다.

Safety feature 5

안전 설계

도어 시스템은 결함이 있는 구성 요소를 감지하여 최적의 작동을 제공합니다.

구성 요소 관련 문제 발생

사고를 방지하기 위해 안전 기능이 작동합니다(문을 열거나 멈춤).

도어 시스템은 결함이 있는 구성 요소를 감지하여 최적의 작동을 제공합니다.

예를 들어:

  • 기어드 모터에 문제가 감지되면 문이 멈춥니다.
  • 센서에 문제가 감지되면 문이 완전히 열립니다.
  • 전선이 끊어진 것이 감지되면 문이 멈춥니다.

편안한 환경을 위한 다양한 설정
스마트한 설정은 다양한 상황에서 사용자의 요구 사항을 충족합니다.

에코 모드

도어 시스템은 보행자의 움직임을 판단하고, 보행자가 문을 통과한 후 더 일찍 닫히도록 하여 에너지 절약에 기여합니다.

센서의 지점별 설정

실제 현장 환경에 맞춰 센서 감지 지점을 하나하나 설정할 수 있으므로 불필요한 도어 작동을 줄일 수 있습니다.

내부 환경이 개선되고 운영 효율성이 유지됩니다.

터치리스 스위치 모드

지속적으로 문을 지나가다 보니 문이 불필요하게 계속 열리는 경우,
설정을 터치리스 스위치 모드로 변경할 수 있습니다(NS-A 01 / 02 / 03만 해당).

  • 터치리스 스위치의 경우
    모드, 보행자가 걷거나
    지나가는 물체
    통로가 감지되지 않습니다.

  • 손이 가까이에 놓이면
    터치 플레이트, 도어
    열립니다.

  • 문이 열리면
    감지 영역이 확대됩니다
    문 주위를 감지하다
    보행자.

  • 더 이상 보행자가 없을 때
    감지되면 문이 닫히고
    감지 영역이 다시 돌아옵니다
    다시 제한됨.

  • 비접촉 스위치 모드는 활성 적외선 센서의 근적외선 반사를 통해 작동합니다.
  • 따라서 기계식 터치 스위치와 달리 이 센서는 터치 플레이트의 감지 영역 밖에 있는 보행자나 물체를 감지할 수 있습니다.

장수명 설계 및 낮은 운영 비용
풍부한 경험을 바탕으로 한 특수 설계로 높은 내구성을 제공합니다.

연질 수지(폴리우레탄) 알루미늄 합금

수지 베이킹 도어 롤러를 채택하고 도어 롤러와 레일을 완벽하게 개선하여 안전성과 조용함을 향상시켰습니다.
도어 롤러와 레일의 최적 설계는 탈선 방지 성능을 높이고 보행자/물체와 도어가 충돌할 경우 안전을 보장합니다.

일반 도어 롤러→ NATRUS

탈선 방지 성능

탈선 방지 성능

한쪽 면의 플랜지 디자인이 개선되어 문의 탈선 방지 성능이 향상되었습니다.

탈선을 방지하기 위해 문
롤러에는 다음이 장착되어 있습니다.
탈선 방지 장치가 표준으로 장착되어 있습니다.

NATRUS의 제품 사양과 기술 세부 사항을 확인하세요.

NATRUS로고는 "NATRUS" 시리즈를 나타냅니다.

설치 및 유지 보수는 당사 자회사 또는 지역 대리점을 통해 제공됩니다. 자세한 내용은 해당 국가의 자회사 또는 대리점에 문의해 주시기 바랍니다.

NABCO 웹사이트가 다시 시작되었습니다.

우리의 새로운 웹사이트를 즐겨 이용해주시기 바랍니다.