문의하기
에 대한

NSW-A02 N Search W

  • NATRUS 넷

2개의 센서를 탑재하여 사람의 움직임을 정확하게 감지합니다.【NATRUS+e W】

제품 이미지

제품 이미지

개요도

개요도

요약

적외선 센서와 이미지 센서를 결합하여 센서 감지 영역이 4배 확장되었습니다. 이 새로운 센서는 사람의 움직임을 정확하게 감지하여 통과하려는 사람에게만 개방됩니다.

특징

1) 눈/비/안개 방지 기능: 눈, 비, 안개로 인한 잘못된 감지를 줄입니다.
2) 환경 학습 기능: 눈 속의 발자국, 폭우, 물웅덩이에 반사되는 모습 등 바닥의 상태 변화에 따라 문이 계속 열려 있는 것을 방지합니다.
3) 안전 테스트 기능: 도어 장치는 각 도어 작동 후 센서의 안전 기능을 테스트하여 항상 안전한 통행이 가능하도록 합니다.
4) 자가진단 기능: 네트워크 장비에 문제가 발생할 경우 자동으로 안전하게 동작하며, 센서의 LED 점멸로 알려줍니다.
5) 출입문 모니터링 기능: 출입문 근처에 멈춰 선 사람들의 안전을 확보합니다.
6) 풀컬러 LED : 점등 색상으로 감지 상태를 확인할 수 있으며, 점멸 패턴으로 교체 시기를 확인할 수 있습니다.

투기

You can scroll.

Product name
NSW-A02 N Search WNATRUS NET
Detection method
Motion & presence detection (Image Sensing W)
・Pedestrian flow detection†1 †2 using both infrared and image sensors
・Adoption of near infrared reflectance method in the protection area near the door
Mounting height (max) *1
3.5m
Detection area (MAX) *2
5m in width x 4m in depth (fixed regardless of the mount height)
Output ratings
NET dedicated output
Power voltage / Power consumption
DC12v 200mA and below

*1 설치 환경에 따라 장착 높이가 제한될 수 있습니다.
*2 근적외선 반사법을 적용한 감지영역에 대해서는 N Search 센서에 설정된 사양이 적용됩니다.
†1 본 제품으로 촬영된 이미지는 대상 물체의 크기에 따라 움직임, 속도 및 방향을 예측하는 용도로만 사용됩니다. 이미지에서 추출된 데이터에는 개인 특성이나 개인을 식별하는 데 사용될 수 있는 정보가 포함되지 않습니다. 촬영된 이미지는 즉시 삭제됩니다.
†2 주변 밝기에 따라 움직임 감지 타이밍이 달라질 수 있습니다.

정보

NATRUS+e W

사람에게 친절하고, 지구에도 친절한 자동문, 최고의 선택입니다.
불필요한 개구부 감소 X 원활한 접근성 및 장애물 없음 제공

제품 카테고리