문의하기
에 대한

NAX Hermetic Door

  • NATRUS

높은 기밀성, 미관성 및 X선 차폐성

제품 이미지

제품 이미지

기밀성

기밀성

높이

높이

부분

부분

영화

요약

높은 기밀성과 방음 성능을 갖춘 NABCO 밀폐형 도어는 의료 시설, 실험실, 방송국에 이상적인 솔루션을 제공합니다.

높은 기밀성, 심미성, 안전성을 갖춘 NABCO의 새로운 밀폐형 도어입니다. 독창적인 밀폐 메커니즘을 통해 NAX는 다양한 환경에서 최적의 방식으로 높은 기밀성을 제공합니다.

특징

1. 높은 기밀성: 높은 기밀성(NAX: Class A-4 MD)을 특징으로 하며 4가지 패널 선택이 가능합니다.
2. 미적 특징: 더 작은 전기기계 빔 치수와 다양한 패널 옵션 덕분에 의료 시설, 실험실, 방송국에 이상적인 솔루션입니다.
3. 정전 시에도 손으로 쉽게 열 수 있어 안전성이 보장됩니다.

투기

You can scroll.

Product name
NAX Hermetic DoorNATRUS
Door type
Bi-parting
Single
Air-tight performance
A-4 (JIS A 4702)
Use applications
Air tightness + Sound insulation
Air tightness + Sound insulation
+ X-ray shield
Door leaf material
Aluminum / Stainless steel / High pressure Laminate / Glass
Clear opening width (W)(mm)
700 - 2000
1200 - 2800
700 - 1600
700 - 1600
Clear opening height (H)(mm)
1900 - 2500
1900 - 2500
1900 - 2500
1900 - 2500
Max weight
220kg
Opening speed
up to 0.7m/s
Hold open time
adjustable
Ambient temperature
-10°C - 50°C
Relative humidity
20% - 85% RH
Air permeability
A-4 (JIS A 4702)
Sound insulation
T-1 (JIS A 4702)*1
T-1 (JIS A 4702)
X-ray shield
-
○ (2mm/3mm/4mm)
Electric lock
○

*1 유리 도어 리프는 T-2 등급의 방음 기능을 갖추고 있습니다. 알루미늄/스테인리스 도어 리프에 T-2 등급 방음 기능이 필요한 경우 당사 판매 대리점에 문의해 주십시오.

정보

NATRUS, 안전을 최우선으로 한 미래형 자동문

최고 수준의 안전을 위해 전체 모델을 변경했습니다.

제품 카테고리