MD medical Door
미학과 X선 차폐
요약
병원, 식품공장, 창고, 회의실 등 공기 조절이나 조용함이 요구되는 자동문에 적합합니다.
특징
1. 기밀성, 미관, X선 차폐 기능이 뛰어나며, 4가지 패널을 선택할 수 있습니다.
2. 정전 시에도 손으로 쉽게 열 수 있어 안전성이 보장됩니다.
3. 의료 시설, 실험실, 방송국, 회의실 등에 이상적인 솔루션을 제공합니다.
투기
You can scroll.
- Product name
-
MD medical Door
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Power supply
- 220V AC±10% 50/60Hz when using NABOK special transformer
- Door type
-
Bi-parting
MD-SN-D -
Single
MD-SN-S -
Single
MD-SX1 -
Single
MD-SX2
- Clear opening width (W)(mm)
- 1600mm≤W≤3000mm
- 1000mm≤W≤1800mm
- 1000mm≤W≤1900mm
- 1000mm≤W≤1900mm
- Clear opening height (H)(mm)
- 1600mm≤H≤2500mm
- Max weight
- 85kg×2
- 120kg
- 250kg
- 350kg
- Opening speed
- Average 0.4m/s
- Hold open time
- adjustable
- Ambient temperature
- -10°C - 50°C
- Relative humidity
- 20% - 85% RH
- X-ray shield
- -
- -
- 2mm/3mm/4mm
- 2mm/3mm/4mm
*1 유리 도어 리프는 T-2 등급의 방음 기능을 갖추고 있습니다. 알루미늄/스테인리스 도어 리프에 T-2 등급 방음 기능이 필요한 경우 당사 판매 대리점에 문의해 주십시오.
정보
NATRUS, 안전을 최우선으로 한 미래형 자동문
최고 수준의 안전을 위해 전체 모델을 변경했습니다.
제품 카테고리
자동문 작동기
기타
-
CAD 데이터
-
MD-SN-D.pdf
MD-SN-SL.pdf
MD-SN-SR.pdf -
MD-SX1-SL.pdf
MD-SX1-SR.pdf -
MD-SX2-SL.pdf
MD-SX2-SR.pdf -
MD-SN-D.dwg
MD-SN-SL.dwg
MD-SN-SR.dwg -
MD-SX1-SL.dwg
MD-SX1-SR.dwg -
MD-SX2-SL.dwg
MD-SX2-SR.dwg
지침
DXF 파일은 ZIP 파일 형식으로 압축됩니다. ZIP 파일을 다운로드한 후 DXF 파일의 압축을 풀어서 보세요.
PDF 파일을 읽으려면 Adobe Systems Incorporated의 프리웨어 소프트웨어인 Adobe Reader가 필요합니다.
이 형식을 볼 수 없는 경우 Adobe Reader를 다운로드하세요.