Mini-Glide
개방공간은 제한적이지만 원활한 통행이 가능한 소형 자동 슬라이딩 도어
요약
미니 글라이드는 새시, 모터, 센서가 통합된 자동 접이식 도어입니다. 스윙 도어와 슬라이딩 도어의 기능을 결합하여 좁은 복도에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 독특한 도어 조작 방식으로 동선을 방해하지 않고 원활한 통행을 보장합니다.
특징
1) 우아한 스타일로 굿디자인상을 수상했습니다.
2) 사람들의 흐름을 방해하지 않는 문의 움직임은 좁은 복도에서도 편안한 통행을 제공합니다.
3) 스윙 도어와 같은 단순한 외관은 평온함을 느끼게 해줍니다.
4) 가이드 레일이 없는 배리어프리를 실내용으로 선택할 수 있습니다.
투기
You can scroll.
- Product name
-
Mini-Glide
- Door type
- Double glide
- Single glide
- Applicable door width: DW (mm)
- 1000~1800
- 800~900
- Applicable door hight: DH (mm)
- ~2400
- Applicable entrance height w/o fanlight (mm)
- H+170
- Applicable entrance height with fanlight (mm)
- ~4000
- Frame depth (mm)
- 100
- Operator box size HW (mm)
- 100×170
- Frame / Door material
- Aluminum (White/Black/Silver/Bronze/Stainless) / Stainless steel (Hair line finish/Mirror finish)
- Glass thickness
- 3,4,5,6,6.8(wired glass) (Recommended: 5)
- Ave. open / close speed
- ~0.4m/s
- Power supply
- 100V AC・5A
- Wind load (m/sec)
- 10 m/s or less (for outdoor use) 7 m/s or less (for interior use)
정보
NATRUS, 안전을 최우선으로 한 미래형 자동문
최고 수준의 안전을 위해 전체 모델을 변경했습니다.
제품 카테고리
자동문 작동기
기타