Mini-Fold/Mini-Fold α
제한된 공간을 최대한 활용하기 위한 소형 자동 접이식 도어
요약
미니 폴드는 창틀, 모터, 센서를 패키지로 구성한 자동 접이식 도어입니다.
자동문은 제한된 공간에서도 편리함을 제공합니다.
특징
1) 우아한 스타일로 롱 라이프 디자인 어워드를 수상했습니다.
2) 슬라이딩 도어처럼 원활한 작동을 실현하여 편안한 통행을 제공합니다.
3) 접이식 도어는 제한된 공간에서도 활짝 열릴 수 있으며 도어 포켓이 필요하지 않습니다.
4) 도어 힌지 주변의 핀치 가드 구조로 안전성이 강화되었습니다.
5) 가이드 레일이 없는 배리어프리를 실내용으로 선택할 수 있습니다.
6) 개구부가 넓은 미니폴드 알파(알루미늄 새시 타입)도 있습니다.
투기
You can scroll.
- Product name
-
Mini-Fold
- Door type
- 4 leaves
- 2 leaves
- Applicable door width: DW (mm)
- 1000~1800(1100~2200)
- Applicable door hight: DH (mm)
- ~2400
- Applicable entrance height w/o fanlight (mm)
- H+170
- Applicable entrance height with fanlight (mm)
- ~4000
- Frame depth (mm)
- 100
- Operator box size HW (mm)
- 100×170
- Frame / Door material
- Aluminum (White/Black/Silver/Bronze/Stainless) / Stainless steel (Hair line finish /Mirror finish)
- Glass thickness
- 3,4,5,6,6.8(wired glass) (Recommended: 5)
- Ave. open / close speed
- ~0.4m/s
- Power supply
- 100V AC・5A
- Wind load (m/sec)
- 10 m/s or less (for outdoor use) 7 m/s or less (for interior use)
정보
NATRUS, 안전을 최우선으로 한 미래형 자동문
최고 수준의 안전을 위해 전체 모델을 변경했습니다.
제품 카테고리
자동문 작동기
기타