문의하기
에 대한

GT1175BO(M)-FO

  • NATRUS

비상 대피 기능을 갖춘 초고층 슬라이딩 도어

참조

참조

적용 가능한 도어 범위

적용 가능한 도어 범위

요약

비상 대피 기능을 갖춘 초고밀도 슬라이딩 도어.

특징

1.강성이 높은 알루미늄 합금 프레임을 활용했습니다.
2. 효과적인 문 열림 높이는 최대 4m에 달할 수 있으며, 가동식 문짝과 고정식 문짝 모두 스윙 도어와 유사하게 90도까지 열 수 있습니다.
3. 대형 품목을 운반하거나 극장, 공장 등에서 대규모 이벤트를 개최하는 데 매우 편리합니다.
4. 옵션 프로그램 스위치 시스템으로 문을 쉽게 제어할 수 있습니다.

투기

You can scroll.

Product name
GT1175BO(M)-FONATRUS
Door type
Bi-parting
Single

※자세한 내용은 NABCO 공인 대리점에 문의하세요.

정보

NATRUS, 안전을 최우선으로 한 미래형 자동문

최고 수준의 안전을 위해 전체 모델을 변경했습니다.

제품 카테고리