문의하기
에 대한

GT-1175BO-FO

  • NATRUS

참조

참조

참조

참조

영화

요약

비상 대피 기능이 장착된 슬라이딩 도어.

특징

1. 다양한 라인업을 갖춘 고성능 입구 시스템으로, 어떤 입구에도 완벽하게 어울리는 솔루션입니다.
2. 110N의 추력으로 가동식 도어 리프와 고정식 도어 리프 모두 90도로 열릴 수 있으며, 이는 스윙 도어와 유사합니다.
3. ANSI 표준 156.10, UL, CSA 및 CSFM을 준수하여 높은 품질과 안전성을 보장합니다.
4. 옵션 프로그램 스위치 시스템으로 문을 쉽게 제어할 수 있습니다.

투기

You can scroll.

Product name
GT-1175BO-FONATRUS
Door operator type
Bi-parting
Single
Applicable door width: DW (mm)
3000mm≦W≦6000mm
1800mm≤W≤3000mm
Glass
Tempered glass (Laminated glass/ Insulated glass)
Glass thickness
10mm/12mm(6+12A+6mm)
Frame: Standard frame
Aluminum
Electric lock
SKD-C (optional)
Safety beam
NP-01(NP-80)
Mechanical lock
Manual lock(optional)
Surface coating
Color is optional
Transom (mm)
Optional
Floor track threshold
Full length (standard)
Program switch
PGS-C/CL
Emergency battery
EBS

정보

NATRUS, 안전을 최우선으로 한 미래형 자동문

최고 수준의 안전을 위해 전체 모델을 변경했습니다.

제품 카테고리