GT-1175BO-TP
요약
비상 대피 기능을 갖춘 텔레소픽 슬라이딩 도어.
특징
1. GT1175BO-FO보다 문 개구부가 더 넓어 교통 효율성이 향상되었습니다.
2. ANSI 표준 156.10, UL, CSA 및 CSFM을 준수하여 높은 품질과 안전성을 보장합니다.
3. 옵션 프로그램 스위치 시스템으로 문을 쉽게 제어할 수 있습니다.
투기
You can scroll.
- Product name
-
GT-1175BO-TP
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Applicable door width: DW (mm)
- 3600mm≤W≤6000mm
- 1800mm≤W≤3600mm
- Glass
- Tempered glass (Laminated glass/ Insulated glass)
- Glass thickness
- 10mm/12mm(6+12A+6mm)
- Frame: Standard frame
- Aluminum
- Electric lock
- SKD-C (optional)
- Safety beam
- NP-01(NP-80)
- Mechanical lock
- Manual lock (optional)
- Surface coating
- Color is optional
- Transom (mm)
- Optional
- Floor track threshold
- Full length (standard)
- Program switch
- PGS-C/CL
- Emergency battery
- EBS
정보
NATRUS, 안전을 최우선으로 한 미래형 자동문
최고 수준의 안전을 위해 전체 모델을 변경했습니다.
제품 카테고리
자동문 작동기
기타
-
CAD 데이터
-
GT-1175BO-TP (이중 구조 트랜섬).pdf
GT-1175BO-TP (BI-PART 트랜섬 없음).pdf
GT-1175BO-TP (LH 트랜섬 없음).pdf -
GT-1175BO-TP (LH 트랜섬).pdf
GT-1175BO-TP (RH 트랜섬 없음).pdf
GT-1175BO-TP (RH 트랜섬).pdf -
GT-1175BO-TP (LH 트랜섬 없음).dwg
GT-1175BO-TP (이중 구조 트랜섬).dwg
GT-1175BO-TP (이중 구조, 트랜섬 없음).dwg -
GT-1175BO-TP (좌측 트랜섬).dwg
GT-1175BO-TP (RH 트랜섬 없음).dwg
GT-1175BO-TP (RH 트랜섬).dwg
지침
DXF 파일은 ZIP 파일 형식으로 압축됩니다. ZIP 파일을 다운로드한 후 DXF 파일의 압축을 풀어서 보세요.
PDF 파일을 읽으려면 Adobe Systems Incorporated의 프리웨어 소프트웨어인 Adobe Reader가 필요합니다.
이 형식을 볼 수 없는 경우 Adobe Reader를 다운로드하세요.