문의하기
에 대한

GT-1175BO-FO(SLM)

  • NATRUS

참조

참조

요약

비상 대피 기능을 갖춘 슬림 슬라이딩 도어(알루미늄 프레임 25mm)

특징

1. 110N의 추력으로 가동식 도어 리프와 고정식 도어 리프 모두 90도로 열릴 수 있으며, 이는 스윙 도어와 유사합니다.
2. 가벼운 디자인으로 설치가 쉽고 시공 효율성이 높습니다.
3. 옵션 프로그램 스위치 시스템으로 문을 쉽게 제어할 수 있습니다.

투기

You can scroll.

Product name
GT-1175BO-FO(SLM)NATRUS
Door type
Bi-parting
Single
Applicable door width: DW (mm)
2800≦W≦4200mm
1800≦W≦2400mm
Glass
Tempered glass (Laminated glass/ Insulated glass)
Glass thickness
10mm/12mm(6+20A+6mm)
Frame: Standard frame
Aluminum
Electric lock
SKD-C (optional)
Safety beam
NP-01(NP-80)
Surface coating
Color is optional
Transom (mm)
Optional
Floor track threshold
Full length (standard)
Program switch
PGS-C/CL
Emergency battery
EBS
Floor lock
NDL-12(optional)

정보

NATRUS, 안전을 최우선으로 한 미래형 자동문

최고 수준의 안전을 위해 전체 모델을 변경했습니다.

제품 카테고리