GT-1175BO-AG
요약
모든 유리 슬라이딩 도어에는 비상 대피 기능이 장착되어 있습니다.
특징
1. 수직 프레임이 없는 세련되고 현대적인 디자인으로 로비나 잘 가꾸어진 정원을 돋보이게 하는 데 이상적입니다.
2. ANSI 표준 156.10, UL, CSA 및 CSFM을 준수하여 높은 품질과 안전성을 보장합니다.
3. 옵션 프로그램 스위치 시스템으로 문을 쉽게 제어할 수 있습니다.
투기
You can scroll.
- Product name
-
GT-1175BO-AG
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Applicable door width: DW (mm)
- 2800mm≤W≤4200mm
- 1800mm≤W≤2400mm
- Glass
- Tempered glass (Laminated glass)
- Glass thickness
- 12mm
- Door material
- AL
- Safety beam
- NP-01(NP-80)
- Floor track threshold
- Full length rail(standard)
정보
NATRUS, 안전을 최우선으로 한 미래형 자동문
최고 수준의 안전을 위해 전체 모델을 변경했습니다.
제품 카테고리
자동문 작동기
기타
-
CAD 데이터
-
GT-1175BO-FO-AG(Bi-part).pdf
GT-1175BO-FO-AG(RH).pdf
GT-1175BO-FO-AG(LH).pdf -
GT-1175BO-FO-AG(Bi-part).dwg
GT-1175BO-FO-AG(RH).dwg
GT-1175BO-FO-AG(LH).dwg
지침
DXF 파일은 ZIP 파일 형식으로 압축됩니다. ZIP 파일을 다운로드한 후 DXF 파일의 압축을 풀어서 보세요.
PDF 파일을 읽으려면 Adobe Systems Incorporated의 프리웨어 소프트웨어인 Adobe Reader가 필요합니다.
이 형식을 볼 수 없는 경우 Adobe Reader를 다운로드하세요.