GT-8400
헤비 스윙 도어(표면 장착형)
요약
거의 모든 새 문이나 기존 문을 자동화할 수 있는 저에너지 및 최대 전력 스윙 도어 작동기입니다.
특징
1. 거의 모든 새 문이나 기존 문을 자동화할 수 있는 최대 출력(최대 250kg) 스윙 도어 오퍼레이터입니다.
2. 미국에서 수입한 구동 장치는 ANSI 표준 156.10을 준수하고 UL, ULC, CSFM의 인증을 받았으며 높은 품질과 안전성을 보장합니다.
3. 비상 대피 기능이 탑재되어 있어 비상시 양방향으로 수동으로 열 수 있습니다.
4. 기본 전자 또는 마이크로프로세서(표준) 컨트롤러와 함께 사용되는 기계식 조작 장치는 효율적이고 원활한 작동을 제공합니다.
5. 조절 가능한 닫힘 속도를 통해 에너지 절약을 위해 문을 더 빨리 닫거나 보행자 보호를 강화하기 위해 문을 더 느리게 닫을 수 있습니다.
투기
You can scroll.
- Product name
- GT-8400
- Door type
- Double-swing
- Single-swing
- Glass
- Tempered glass
- Glass thickness
- 10mm/12mm
- Door material
- Aluminum
제품 카테고리
자동문 작동기
기타
-
카탈로그
-
CAD 데이터
-
GT-8400-01LP-01L.pdf
GT-8400-01RP-01R.pdf
GT-8400-02L.pdf
GT-8400-02R.pdf
GT-8400-03P-03.pdf
GT-8400-04.pdf -
GT-8400-01LP-01L.dwg
GT-8400-01RP-01R.dwg
GT-8400-02L.dwg
GT-8400-02R.dwg
GT-8400-03P-03.dwg
GT-8400-04.dwg
지침
DXF 파일은 ZIP 파일 형식으로 압축됩니다. ZIP 파일을 다운로드한 후 DXF 파일의 압축을 풀어서 보세요.
PDF 파일을 읽으려면 Adobe Systems Incorporated의 프리웨어 소프트웨어인 Adobe Reader가 필요합니다.
이 형식을 볼 수 없는 경우 Adobe Reader를 다운로드하세요.