문의하기
에 대한

GT-8300BD

헤비 스윙 도어(오버헤드 은폐형)

요약

자동 균형식 도어는 개폐 저항이 낮아 모터의 수명을 효과적으로 연장합니다.

특징

1) 핵심 부품은 ANSI 156.10 규격을 준수하며 UL, ULC 및 CSFM 인증을 획득한 미국산 제품입니다.
2) 자동 균형 도어는 개방 저항이 낮아 모터의 수명을 효과적으로 연장합니다.
3) 정전 시에는 수동으로 문을 열 수 있으며, 문 본체는 자동으로 조용하게 닫히므로 비상 대피구로 사용할 수 있습니다.
4) 문의 개방 경로는 타원형이므로 완전히 열렸을 때 기존 자동 여닫이문에 비해 설치 공간을 1/3로 줄입니다.
5) 구조가 매우 안전하여 지반 경사로 인해 문이 떨어져 발생하는 부상 위험이 크게 줄어듭니다.
6) 도어 본체의 조합 형태가 자유롭기 때문에 건물 출입구로 단독 설치가 가능하며 자동문과 함께 사용할 수도 있습니다.
7) 도어 본체의 표면 장식은 다양하여 다양한 고객의 요구를 충족할 수 있습니다.
8) 지면에 홈을 파낼 필요가 없으므로 현장 시공이 비교적 간단합니다.

투기

You can scroll.

Product name
GT-8300BD
Door type
Bi-parting
Single
Glass
laminated glass
Tempered glass
Insulated glass
Glass thickness
36mm
Door material
Aluminum

제품 카테고리