문의하기
에 대한

NPKX

스피드 게이트

참조

참조

NPKX-1

NPKX-1

NPKX-1

NPKX-1

NPKX-2

NPKX-2

NPKX-2

NPKX-2

요약

NPKX 시리즈는 문이 아닌 회전문으로, 보안을 강화하고 시설의 출입 통제 시스템과 효과적으로 통합되며 운영 유연성이 향상되었습니다.

특징

1) 공항, 지하철, 도서관, 사무실 건물, 극장, 공장, 레크리에이션 지역의 출입 통제 및 자동 티켓 발매기에 이상적입니다.
3) 스윙 게이트는 간단한 채널 식별 기능을 갖추고 있습니다.
4) 보행자 접근을 효과적으로 관리합니다.
4) 이 시스템은 부드럽고 조용하게 작동하며 얼굴 인식, QR 코드, M1 카드, 바코드, 지문, 신분증 등 다양한 출입 통제 방식과 호환됩니다.

투기

You can scroll.

Product name
NPKX-1 thin frame
NPKX-2 thick frame
Operator box size HW (mm)
1400 L× 155 W × 980 H
1600 L × 200 W × 1025 H
Ave. open / close speed
Less than 0.3s
Power supply
AC220 ± 10% V,50HZ
Passage width
600mm (customizable to 900mm)
650mm (customizable to 950mm)
Usage environment
Operating indoor/outdoor (awning required)
Ambient temperature
-10℃~ 60℃
Waterproof and dustproof grade
IP33 or above
Input signal
Dry contact signal,TTL signal,or low-level pulse signal with pulses wider than 100 milliseconds
LED indicator board
4 pieces
Access speed
About 60 people/min (normally open) 40 people/min (normally closed)
Max power
<120W
Motor
24V/30W Motor
Communication interface
Serial port /485 port
Box material
304 SUS
Shutter material
Tempered glass,acrylic,etc.
Whole device service lif
Continuous trouble-free opening and closing more than 5 million times
Operating frequency
Suitable for long-term use in high frequency places
Operating noise
<55dB

제품 카테고리