문의하기
에 대한

V-500SL

  • NATRUS 넷

공장의 크고 무거운 문을 부드럽게 열고 닫을 수 있는 조작 장치

이별

이별

하나의

하나의

부분

부분

요약

이 작동 장치는 공장의 크고 무거운 문을 고속으로 개폐할 수 있습니다. 문당 최대 500kg의 양방향 개폐문과 최대 1000kg의 단일 슬라이딩 도어에 적합합니다.

특징

1) 메인 컨트롤러에는 정교한 제어 소프트웨어가 탑재된 마이크로컴퓨터가 포함되어 있습니다.
2) 고속 작동과 빠른 역회전으로 원활한 통과가 가능합니다.
3) 보조 감속 기어를 통해 최대 2000kg의 도어(단일 슬라이딩)를 작동할 수 있습니다.

투기

You can scroll.

Product name
V-500SLNATRUS NET
Door operator type
V-500
Applicable operator
Standard type (Elevation)
Reduction gear type (Elevation)
Door type
Bi-parting
Single
Bi-parting
Single
Applicable door mass (kg) x door quantity *1
500×2
1000×1
1000×2
2000×1
Applicable door width: DW (mm)
3100
6100
6100
10100
Required power capacity
200VAC ± 10% 50/60Hz 6A *2
Door operation speed (m/sec)
0.1– 0.5 *3
0.1– 0.3 *3
Electronic lock
Industrial environmaent (IEC/JIS C 61000-6-2)
Relative humidity
20 to 85% RH (no icing or condensation)
Applicable door hight: DH (mm)
4500
Ambient temperature
-10 to 50℃

*1 본 도어는 도어 유닛 중량이 규격에 명시된 값을 초과하지 않는 조건에서 사용해야 합니다. 중량이 규격을 초과할 경우 오작동이나 사고가 발생할 수 있습니다.
*2 NABCO에서 지정한 변압기를 사용하는 경우
*3 속도는 문의 무게 또는 현장 환경에 따라 달라집니다.

제품 카테고리