V-85SL-HM
사무실용 중형 자동문에 가장 적합한 조작부로 고품질의 입구를 연출합니다.
요약
이 제품은 다양한 소재로 만든 프레임이 있는 중형 도어는 물론 강화 유리 도어에도 적합합니다.
안전을 최우선으로 한 미래형 자동문, NATRUS 자동문의 표준 모델입니다.
특징
1) 센서의 자체 테스트 기능.
도어 시스템은 센서가 보호 영역을 올바르게 감지하는지 확인하기 위해 모든 작업에서 자체 테스트를 실시합니다.
2) CAN 통신을 기반으로 한 NABCO 네트워크 시스템.
CAN 통신 기술은 정보 전송에 있어서 매우 신뢰성이 높습니다.
3) 편안한 환경을 위한 다양한 설정. 스마트한 설정으로 다양한 상황에서 사용자의 요구를 충족합니다.
4) 장수명 설계 및 낮은 운영 비용.
투기
You can scroll.
- Product name
-
V-85SL-HM
- Door operator type
- V-85SL
- Door type
- Bi-parting
- Single
- Applicable door mass (kg) x door quantity *1
- 85×2
- 100×1
- Applicable door width: DW (mm)
- 650-2500
- Ratio of door height / width : DH / DW *2
- Max. 4
- Required power capacity
- 230VAC ± 10% 2.5A *3
- Door operation speed (m/sec)
- 0.1-0.7 *4
- Wind load (m/sec)
- 15m/s or less
*1 도어 유닛의 무게가 사양에 명시된 값을 초과하지 않는 조건에서 사용해야 합니다. 무게가 사양을 초과할 경우 고장이나 사고가 발생할 수 있습니다.
*2 유닛 도어 종횡비는 사양에 명시된 값을 초과해서는 안 됩니다. 종횡비가 사양을 초과할 경우, 지정된 성능이 저하됩니다.
*3 NABCO에서 지정한 변압기 사용
*4 속도는 도어 무게나 현장 환경에 따라 달라집니다.
제품 카테고리
자동문 작동기
기타