문의하기
에 대한

V-250SL

  • NATRUS 넷

최대 250kg(양문) 및 500kg(단일문)의 중량에 적용 가능한 중량 및 특수 설계 도어용 작동 장치

높이
(이별)

고도(양분)

높이
(이별)

고도(양분)

높이
(하나의)

고도(단일)

높이
(하나의)

고도(단일)

부분
(숨기는)

섹션 (숨겨짐)

부분
(표면 장착)

단면 (표면 장착형)

요약

이 조작 장치는 고하중 및 특수 설계된 문을 열고 닫을 수 있습니다. 패널당 최대 250kg의 양분형 도어와 최대 500kg의 단일 슬라이딩 도어에 적합합니다.
안전을 최우선으로 한 미래형 표준 자동문, NATRUS 자동문의 고급형 모델입니다.

특징

1) 센서의 자체 테스트 기능.
도어 시스템은 센서가 보호 영역을 올바르게 감지하는지 확인하기 위해 모든 작업에서 자체 테스트를 실시합니다.
2) CAN 통신을 기반으로 한 NABCO 네트워크 시스템.
CAN 통신 기술은 정보 전송에 있어서 매우 신뢰성이 높습니다.
3) 편안한 환경을 위한 다양한 설정. 스마트한 설정으로 다양한 상황에서 사용자의 요구를 충족합니다.
4) 장수명 설계 및 낮은 운영 비용.

투기

You can scroll.

Product name
V-250SLNATRUS NET
Door operator type
V-250SL
Door type
Bi-parting
Single
Applicable door mass (kg) x door quantity *1
250×2
500 x 1(Flat bar mounted)
250 x 1 (Surface mounted)
Applicable door width: DW (mm)
900~2700
1200~2700
Ratio of door height / width : DH / DW *2
3
Required power capacity
230VAC ± 10% 2.5A *3
Door operation speed (m/sec)
0.1-0.7 *4
Wind load (m/sec)
15m/s or less

*1 도어 유닛의 무게가 사양에 명시된 값을 초과하지 않는 조건에서 사용해야 합니다. 무게가 사양을 초과할 경우 고장이나 사고가 발생할 수 있습니다.
*2 유닛 도어 종횡비는 사양에 명시된 값을 초과해서는 안 됩니다. 종횡비가 사양을 초과할 경우, 지정된 성능이 저하됩니다.
*3 NABCO에서 지정한 변압기 사용
*4 속도는 도어 무게나 현장 환경에 따라 달라집니다.

제품 카테고리