문의하기
에 대한

OA-220CN T

테스트 입력을 통한 자동 슬라이딩 도어의 능동적 적외선 활성화 및 안전

제품 이미지

제품 이미지

요약

테스트 입력을 통한 자동 슬라이딩 도어의 능동적 적외선 활성화 및 안전.
*DS-S-EN(HM) 시리즈에만 해당

특징

1) 자동 슬라이딩 도어용 능동형 적외선 트랜섬 마운트 센서는 안전과 활성화를 모두 결합합니다.
2) 센서 커버는 실버, 화이트, 블랙의 세 가지 색상으로 제공됩니다.
3) 감지 영역이 넓어 어떤 각도에서 접근하는 전차 등 모든 교통을 빠르게 감지할 수 있습니다.
4) 간편한 조정: 쉽게 설정되는 스위치를 사용하여 설치 시간을 최소한으로 줄일 수 있습니다.
5) CE 승인.

투기

You can scroll.

Product name
OA-220CN T
Detection method
Active infared reflection
Mounting height (max) *1
3.0m
Detection area (MAX) *2
W3.79m× H2.6m
Power consumption
less than 2.5W

*1 설치 환경에 따라 장착 높이가 제한될 수 있습니다.
*2 근적외선 반사법을 적용한 감지영역에 대해서는 N Search 센서에 설정된 사양이 적용됩니다.

제품 카테고리