문의하기
에 대한

NZ-1 Ultrasonic Sensor

  • 그물

3차원 탐지 영역을 갖춘 안전 소나

NZ-1H

NZ-1H

NZ-1R

NZ-1R

NZ-1U

NZ-1U

요약

트랜섬에 장착된 초음파 센서는 초음파 반사를 통해 문이 열리는 것을 감지하고, 지나가는 사람이 감지 영역에 있는 동안 문이 열린 상태를 유지합니다. 이 센서는 문에 이물질이 끼는 것을 방지하여 안전성을 향상시킵니다.

투기

You can scroll.

Product name
NZ-1H Ultrasonic SensorNET
NZ-1R Ultrasonic SensorNET
NZ-1U Ultrasonic SensorNET
Detection method
Ultrasonic reflection still object detection method
Mounting height (max) *1
3.0m
2.5m
2.5m
Detection area (MAX) *2
φ1300mm
φ1500mm
φ1500mm
Output ratings
No-voltage relay contact 1a 50V DC 0.1A (resistance load)
Power voltage
100V AC
Power consumption
4VA or less

*1 설치 환경에 따라 장착 높이가 제한될 수 있습니다.
*2 근적외선 반사법을 적용한 감지영역에 대해서는 N Search 센서에 설정된 사양이 적용됩니다.

정보

이 로고타입이 있는 자동문 장치는 CAN 통신을 이용한 네트워크 시스템을 지원합니다. NABCO CAN 통신을 이용한 국제 표준 네트워크 기술을 자동문 시스템에 도입한 최초의 도어 브랜드입니다.
자동문 장치뿐만 아니라 센서, 전기 잠금 장치 등 옵션 장치 간의 정보 네트워킹을 통해 보안성과 신뢰성을 향상시켰으며, 축적 및 관리해 온 유지보수 데이터를 활용하여 최적의 유지보수 계획을 제안합니다.

제품 카테고리