문의하기
에 대한

NS-A01 N Search

  • NATRUS 넷

NATRUS 용 자동문 센서(헤더 장착형), 안전을 최우선으로 하는 미래형 자동문

제품 이미지

제품 이미지

개요도

개요도

요약

M Search의 차세대 제품인 N Search 센서의 자체 테스트 기능과 더 높은 센서 영역 밀도를 통해 감지의 확실성을 높여 더 높은 안전성을 제공합니다.

특징

1) 센서 자체 테스트 기능
・도어 시스템은 매 작동 시마다 자체 테스트를 실시하여 센서가 보호 영역을 올바르게 감지하는지 확인합니다.
2) 센서의 문제 표시
・센서를 포함한 구성 요소에 문제가 발생하면 안전 장치가 작동하여 LED가 깜빡이며 "네트워크 구성 요소 오류"를 표시하여 건물 소유주가 현재 상황을 쉽게 파악할 수 있도록 합니다. 센서 LED가 깜빡이는 경우, NABCO 지역 대리점에 문의하시기 바랍니다.
3) 센서 면적의 고밀도화
・센서 영역을 밀집시키면 문 근처의 잠재적 위험에 대한 감지 확실성이 높아지고 대응도 더 좋아져 문과 보행자의 충돌을 방지할 수 있습니다.
4) "ECO 모드" 설정 시, 도어 시스템은 보행자의 움직임을 판단하고, 보행자가 도어를 통과한 후 조기에 닫힘 동작을 시작하여 에너지 절약에 기여합니다.
5) 터치리스 스위치 모드
・문 앞을 계속 지나가면서 불필요하게 문이 열리는 경우, 터치리스 스위치 모드(기본 모듈)로 설정을 변경할 수 있습니다.
6) 방설/방충 모드 설정을 통해 센서는 불필요한 날아다니는 곤충과 눈의 활동을 줄여 안정적인 작동을 제공합니다.
7) 풀컬러 LED 디스플레이로 도어 작동 상태를 자세히 확인할 수 있으며, 권장 교체 시기도 알려줍니다.
8) 원형문, 접이식문 등 특수 설계된 문에 적용 가능합니다.
9) 커버 색상: 실버, 브론즈, 화이트, 블랙, 미러, 스테인리스 스틸

투기

You can scroll.

Product name
NS-A01  N SearchNATRUS NET
Detection method
Motion & Presence Detection(Near Infrared reflection method)
Mounting height (max) *1
4.0m as activation sensor / 3.5m as protective sensor
Detection area (MAX) *2
W 3.05m x D 2.09m (Mounting height 2.5m)
Output ratings
NET-DS connector
Power voltage / Power consumption
12VDC / 120mA or less
Remarks
Function:
Spot-by-spot setup
Safety test before closing
Trouble indication
Full-color LED display
Eco mode
Touchless switch mode
Available for Circular/Folding door as well

*1 설치 환경에 따라 장착 높이가 제한될 수 있습니다.
*2 근적외선 반사법을 적용한 감지영역에 대해서는 N Search 센서에 설정된 사양이 적용됩니다.

제품 카테고리