NP-01/NP-01L
지나가는 사람이나 문 근처에 있는 사람이 들보를 가리면 문이 열립니다.
요약
센서는 멀리언과 같은 창틀에 내장된 투과형 광전 센서입니다.
센서는 문 근처에 설치되고 광전 빔이 문을 따라 전달되며, 지나가는 사람이나 문 근처에 있는 사람이 빔을 가리는 동안에도 문이 열린 상태를 유지합니다.
특징
1) 이 센서는 깊이가 제한된 곳에서도 사용할 수 있습니다.
2) 센서는 본체를 장착 홈에 밀어 넣는 한 번의 동작으로 설치할 수 있습니다.
3) 자체 테스트 기능을 통해 보행자의 안전을 위한 감지 확실성이 더욱 높아졌습니다.
・도어 시스템은 센서의 안전 기능이 올바르게 작동하는지 확인하기 위해 매 작동 시마다 자체 테스트를 실시합니다.
각 단일 개폐 사이클에서 자체 테스트를 실시하여 항상 안전을 보장합니다.
투기
You can scroll.
- Product name
-
NP-01
-
NP-01L
- Detection method
- Near infrared reflection method (Motion and presence detection)
- Mounting height (max) *1
- FL+600mm
- Detection area (MAX) *2
-
Distance between transmitter and receiver:
5 m -
Distance between transmitter and receiver:
8 m (with NP-A001 controller)
- Cable length
- 5m
- 10m
*1 설치 환경에 따라 장착 높이가 제한될 수 있습니다.
*2 근적외선 반사법을 적용한 감지영역에 대해서는 N Search 센서에 설정된 사양이 적용됩니다.
제품 카테고리
자동문 작동기
기타