NH-101 Side-beam Sensor
매장 커튼을 피해 감지할 수 있는 멀리언 마운트 센서
요약
이 센서는 멀리언에 장착되는 고정형 물체 감지 센서입니다. 매장 커튼 등으로 인해 트랜섬이나 천장에 감지 스위치를 장착할 수 없는 곳에 적합합니다.
특징
1) 띠 색상은 은색, 청동색, 검은색 등 세 가지 중에서 선택할 수 있습니다.
2) 작업성을 높이기 위해 컨트롤러를 통합하였습니다.
3) 센서가 매우 작아서 개구부의 모양에 영향을 미치지 않습니다.
투기
You can scroll.
- Product name
- NH-101 Side-beam Sensor
- Detection method
- Motion and stationary object detection (Near-infrared reflection method)
- Mounting height (max) *1
- FL+1000mm
- Detection area (MAX) *2
- 1.5m
- Power voltage
- 12V DC
- Power consumption
- 50mA or less
*1 설치 환경에 따라 장착 높이가 제한될 수 있습니다.
*2 근적외선 반사법을 적용한 감지영역에 대해서는 N Search 센서에 설정된 사양이 적용됩니다.
제품 카테고리
자동문 작동기
기타