MS-02 M Search
안전성과 편의성을 강화한 첨단 자동문 센서(트랜섬 내장형)
요약
첨단 감지 기능으로 안전한 통행을 보장하며, 다양한 출입구에 대한 통합 접근이 가능합니다. 또한, 에너지 효율 향상을 위한 에코 기능도 탑재되어 있습니다.
특징
첨단 감지 기능으로 안전한 통행을 보장합니다.
- 존재 감지 및 출입구 영역 모니터링
- 눈, 비, 벌레 등으로 인한 고장 감소
다양한 입구에 대한 통합 접근 방식이 제공됩니다.
- 입구 디자인에 따라 선택 가능한 3가지 설치 유형
- 최대 4.0m의 장착 높이
- 독특한 도어 디자인에 적용 가능
에코 기능은 에너지 효율성에 기여합니다.
- 에코 모드
바디 컬러 : 블랙
투기
You can scroll.
- Product name
- MS-02 M Search
- Detection method
- Motion/Presence Detection( Near Infrared reflection method)
- Mounting height (max) *1
- 4.0m
- Detection area (MAX) *2
- W 2.9m×D 1.8m( Mounting height 2.2m)
- Output ratings
- No-voltage relay contact/Semiconductor relay output
- Power voltage
- 24VAC to 100VAC(50 / 60Hz)/12VDC to 100VDC
- Power consumption
- 5VA or less(at 100VAC)/150mA or less(at 12VDC)
- Remarks
-
[Main features]
Full color LED display / Replacement time display / Self-diagnosis function / Eco mode / Anti-snow/insects mode / Anti-vibration mode
*1 설치 환경에 따라 장착 높이가 제한될 수 있습니다.
*2 근적외선 반사법을 적용한 감지영역에 대해서는 N Search 센서에 설정된 사양이 적용됩니다.
제품 카테고리
자동문 작동기
기타