SSJ-A
3/4날개 크리스탈 회전문
요약
SSJ 시리즈의 크리스탈 회전문은 호텔, 사무실 등 보행자 흐름이 중간 정도인 장소에 가장 적합하며, 우아하면서도 고전적인 입구가 필요합니다.
특징
1) 구조 및 프레임: 내구성 있는 알루미늄 프로파일을 사용한 실린더 하중 지지 구조.
2) 에너지 절약, 저소음, 균형 잡힌 작동, 높은 안전성, 긴 사용 수명(설계 수명: 15년)을 갖추고 있습니다.
3) 다중 보안 기능에는 충돌 방지, 충돌 방지, 끼임 방지 메커니즘이 포함됩니다.
투기
You can scroll.
- Product name
- SSJ-A
- Power supply
- AC220V·16A
- Diameter (mm)
- 1800~3000
- Passage height (mm)
- 2200~3000
- Canopy height (mm)
- 70 (sensor built in) 75 (sensor external mounted)
- Access width (mm)
- Three-wing:780~1380
- Four-wing:1195~2035
- Revolving speed
-
Standard revolving speed:Standard 3rpm (3-4rpm)
In case of opening/closing at low revolving speed:Standard 2rpm (2-3rpm)
- Revolving direction
- Anti-clockwise
- Safety protection device
-
Door body sensor:Position anti-pinch sensor
Safety stop device:Rubber anti-pinch sensor
Emergency stop device:Low-speed revolving switch
- Maximum bearable wind speed (H=2200mm)
- <15m/s
제품 카테고리
자동문 작동기
기타
-
카탈로그
-
CAD 데이터
-
4-SSJ-B 3날개 강화 유리 회전문.pdf
5-SSJ-B 4날개 강화 유리 회전문.pdf
6-SSJ-A 3날개 슬림 프레임 크리스탈 회전문.pdf
7-SSJ-A 4날개 슬림 프레임 크리스탈 회전문.pdf -
4-SSJ-B 3날개 강화 크리스탈 회전문.dwg
5-SSJ-B 4날개 강화 크리스탈 회전문.dwg
6-SSJ-A 3날개 슬림 프레임 크리스탈 회전문.dwg
7-SSJ-A 4날개 슬림 프레임 크리스탈 회전문.dwg
지침
DXF 파일은 ZIP 파일 형식으로 압축됩니다. ZIP 파일을 다운로드한 후 DXF 파일의 압축을 풀어서 보세요.
PDF 파일을 읽으려면 Adobe Systems Incorporated의 프리웨어 소프트웨어인 Adobe Reader가 필요합니다.
이 형식을 볼 수 없는 경우 Adobe Reader를 다운로드하세요.