RL Series
3/4날개 회전문
요약
RL 시리즈는 건물의 아름다움과 유연성을 결합한 독특한 디자인을 갖춘 고품질 회전문입니다.
특징
1) 강도와 안정성이 뛰어난 강화 알루미늄 프레임입니다.
2) 에너지 절약, 저소음, 균형 잡힌 작동, 높은 안전성, 긴 사용 수명(설계 수명: 15년)을 갖추고 있습니다.
3) 안정적인 작동을 위해 수입 디지털 프로그램 제어 시스템을 갖추고 있습니다.
4) 다중 보안 기능에는 충돌 방지, 충돌 방지, 끼임 방지 메커니즘이 포함됩니다.
5) 두 가지 작동 모드(자동 회전 및 수동 회전)를 선택할 수 있습니다.
투기
You can scroll.
- Product name
- RL-X
- RL-Z
- RL-W
- Power supply
- AC220V·16A
- Diameter (mm)
- 1800~3600
- 2800~3800
- 3000~4200
- Passage height (mm)
- 2200~3000
- 2200~3000
- 2200~3000
- Canopy height (mm)
- 300~600
- 300~600
- 500~600
- Access width (mm)
-
Three-wing:
780~1680
Four-wing:
1195~2455 -
Three-wing:
1280~1780
Four-wing:
1895~2595 -
Three-wing:
1380~1980
Four-wing:
2035~2875
- Revolving speed
-
Standard revolving speed:Standard 3rpm (3-4rpm)
In case of opening/closing at low revolving speed:Standard 2rpm (2-3rpm)
- Revolving direction
- Anti-clockwise
- Safety protection device
-
Door body sensor:Position anti-pinch sensor
Safety stop device:Rubber anti-pinch sensor
Emergency stop device:Low-speed revolving switch
- Maximum bearable wind speed (H=2200mm)
- <20m/s
제품 카테고리
자동문 작동기
기타
-
카탈로그
-
CAD 데이터
-
2-RL-3 3-윙 피벗 회전문.pdf
3-RL-4 4-윙 피벗 회전문.pdf
5-RL-3Z 4개 날개 접이식 회전문.pdf
5-RL-4Z 4개 날개 접이식 회전문.pdf
6-RL-3X 3개 날개 쇼박스 회전문.pdf
6-RL-4X 4개 날개 쇼박스 회전문.pdf
7-RL-3W 3개 날개 컬럼 회전문.pdf
7-RL-4W 4개 날개 컬럼 회전문.pdf -
2-RL-3 3-날개 피벗 회전문.dwg
3-RL-4 4개 날개 피벗 회전문.dwg
5-RL-3Z 4개 날개 접이식 회전문.dwg
5-RL-4Z 4개 날개 접이식 회전문.dwg
6-RL-3X 3개 날개 쇼박스 회전문.dwg
6-RL-4X 4개 날개 쇼박스 회전문.dwg
7-RL-3W 3개 날개 기둥 회전문.dwg
7-RL-4W 4개 날개 기둥 회전문.dwg
지침
DXF 파일은 ZIP 파일 형식으로 압축됩니다. ZIP 파일을 다운로드한 후 DXF 파일의 압축을 풀어서 보세요.
PDF 파일을 읽으려면 Adobe Systems Incorporated의 프리웨어 소프트웨어인 Adobe Reader가 필요합니다.
이 형식을 볼 수 없는 경우 Adobe Reader를 다운로드하세요.