CS2A Series
양날개 회전문
요약
CS2A 시리즈는 안전성과 편의성이 뛰어난 양방향 회전문의 대표적인 제품입니다.
특징
1) 강도와 안정성이 뛰어난 강화 알루미늄 프레임입니다.
2) 에너지 절약, 저소음, 균형 잡힌 작동, 높은 안전성, 긴 사용 수명(설계 수명: 20년)을 갖추고 있습니다.
3) 안정적인 작동을 위해 수입 디지털 프로그램 제어 시스템을 갖추고 있습니다.
4) 다중 보안 기능에는 충돌 방지, 충돌 방지, 끼임 방지 메커니즘이 포함됩니다.
5) 두 가지 작동 모드(자동 회전 및 자동 슬라이딩)를 선택할 수 있습니다.
6) 정전이나 비상 상황 발생 시, 방화통로의 문이 자동으로 열려 즉각적인 대피가 가능합니다.
투기
You can scroll.
- Product name
- CS2A-H
- CS2A-W
- CS2A-Z
- Clear opening width DW (mm)
- 1224~2224
- 1624~2224
- 1280~1680
- Power supply
- AC220V·16A
- Diameter (mm)
- 2800~4800
- 3600~4800
- 2800~3600
- Passage height (mm)
- 2200~3000
- 2200~3000
- 2200~3000
- Canopy height (mm)
- 300~600
- 550~600
- 300~600
- Revolving speed
-
Standard revolving speed Standard 3rpm (3-4rpm)
In case of opening/closing at low revolving speed Standard 2rpm (2-3rpm)
- Revolving direction
- Anti-clockwise
- Safety protection device
-
Door body sensor:Position anti-pinch sensor
Auxiliary sensor:Emergency stop device
Revolving stop device:Low-speed revolving switch
Rubber anti-pinch sensor:Sliding door switch (label and doorbell purchased separately)
- Maximum bearable wind speed (H=2200mm)
-
When the revolving door is in service: <25m/s
When the sliding door is in service: <15m/s
제품 카테고리
자동문 작동기
기타
-
카탈로그
-
CAD 데이터
-
1-CS2A 2날개 회전문.pdf
2-CS2A-W 2-윙 기둥 회전문.pdf
3-CS2A-Z 2-윙 피벗 회전 도어.pdf -
1-CS2A 2날개 회전문 .dwg
2-CS2A-W 2-윙 기둥 회전문.dwg
3-CS2A-Z 2-윙 피벗 회전 도어.dwg
지침
DXF 파일은 ZIP 파일 형식으로 압축됩니다. ZIP 파일을 다운로드한 후 DXF 파일의 압축을 풀어서 보세요.
PDF 파일을 읽으려면 Adobe Systems Incorporated의 프리웨어 소프트웨어인 Adobe Reader가 필요합니다.
이 형식을 볼 수 없는 경우 Adobe Reader를 다운로드하세요.