문의하기
에 대한

GT-1400

  • NATRUS 넷

참조

참조

그림

그림

그림

그림

요약

이 도어는 슬라이딩 도어보다 훨씬 더 큰 개구부를 제공하는 독특한 접이식 기능을 갖추고 있으며, 문이 휘는 것을 크게 줄여줍니다.

특징

1) 미국에서 수입한 장비로 품질이 보장됩니다.
2) 좁은 통로의 경우, 제한된 공간에도 넓은 개구부를 제공하여 접근이 용이합니다.
3) 도어 본체의 힌지는 끼임 방지 구조로 설계되어 도어 본체의 안전성을 향상시켰습니다.
4) 비상 개방 기능을 갖추세요.
5) ANSI 156.10을 준수하고 UL, ULL, NAMI 및 FPA 인증을 받았습니다.

투기

You can scroll.

Product name
GT-1400NATRUS NET
Door type
Standard
Options
Door leaf material
Aluminum
-
Glass
Tempered glass
Laminated glass
Insulated glass
Transom (mm)
-
51/102/204
Floor lock
-
Optional
Starting probe
EAGLE6
Optional
Surface treatment
Silver oxidation
Coating/non-ferrous oxidation
Mullion (mm)
54
-
Upper frame (mm)
102
-
Lower frame (mm)
102
-
Transom window
-
Optional
Ground rail
-
Full length arrangement
Electronic lock
-
Optional
Longitudinal frame (mm)
60x140
-

제품 카테고리