문의하기
에 대한

V-85CU/V-150CU

  • NATRUS 넷

원형 도어 오퍼레이터
아름다운 곡선 표면 디자인

참조

참조

높이

높이

부분

부분

요약

아름다운 원형 디자인은 자동 슬라이딩 도어의 뛰어난 기능을 그대로 유지하면서도 우아하고 고급스러운 현관을 연출합니다. 실용적인 디자인으로 전체 공간의 문을 더 넓게 열고, 방풍실을 더 작게 활용할 수 있습니다.

특징

1) NATRUS, 안전을 최우선으로 한 미래형 자동문.
2) 문은 1200mm부터 다양한 반경을 제공합니다.
3) 마이크로컴퓨터 컨트롤러는 고품질 동작과 안정적인 성능을 구현합니다.
4) 초음파 지원 센서는 출입구 주변의 안전성을 향상시킵니다.

투기

You can scroll.

Product name
V-85CUNATRUS NET
V-150CUNATRUS NET
Door operator type
VS-85
VS-150
Door type
Bi-parting
Single
Bi-parting
Single
Applicable door mass (kg) x door quantity *1
75×2
75×1
100×2
100×1
Applicable door area : DW x DH (m):DW×DH(㎡)
max.2.6
Applicable door width: DW (mm)
762~1067
Ratio of door height / width : DH / DW *2
max3.0
Applicable door radius
1200R
Door operation speed (m/sec)
0.1-0.7 *3
Required power capacity
230VAC ± 10% 2.5A *4
Wind load (m/sec)
10

*1 도어 유닛의 무게가 사양에 명시된 값을 초과하지 않는 조건에서 사용해야 합니다. 무게가 사양을 초과할 경우 고장이나 사고가 발생할 수 있습니다.
*2 유닛 도어 종횡비는 사양에 명시된 값을 초과해서는 안 됩니다. 종횡비가 사양을 초과할 경우, 지정된 성능이 저하됩니다.
*3 속도는 도어 무게나 현장 환경에 따라 달라집니다.
*4 NABCO에서 지정한 변압기 사용

제품 카테고리