Barrier-free Toilet Door
HDS-A5 /-M/-W
요약
간병인과 장애인의 접근성을 높이기 위해 원활한 출입을 위한 위생적인 자동 유도문을 권장합니다. 역, 병원, 공항, 쇼핑몰에 적합하며, 사용자와 관리자의 편의를 최우선으로 고려합니다.
특징
1) 향상된 접근성: 장애인을 돕기 위해 설계된 당사 문은 수동으로 열고 닫는 번거로움을 없애줍니다.
2) 음성 안내 기능: 음성 안내 기능을 갖춘 당사의 도어는 사려 깊고 세심한 서비스 경험을 제공합니다.
3) 보안을 위한 자동 잠금: 사용 중에는 문이 자동으로 잠기므로 사용자에게 높은 수준의 보안감을 보장합니다.
4) 자동 제어 조명: 실내 조명이 자동으로 켜지고 꺼지므로 수동 조작이 필요 없습니다.
5) 작동 상태 표시기: 외부 표시기는 다른 사람에게 문의 상태를 알려서 사용자의 프라이버시를 보호합니다.
6) 자동 닫힘: 사용 후 닫지 않으면 미리 설정된 시간 후에 문이 자동으로 닫힙니다.
7) 자동 잠금 해제: 잠금 장치 오작동을 방지하기 위해 당사 문에는 자동 잠금 해제 기능이 장착되어 있습니다.
8) 비상 잠금 해제: 비정상적인 상황이 발생하면 잠금이 자동으로 해제될 수 있습니다.
9) 관리자 키 접근: 특별한 상황이 발생하면 관리자 키를 사용하여 외부에서 문을 열 수 있습니다.
10) 비상 SOS 버튼: 욕실 내부에 비상 버튼이 있어, 구조 신호가 전송되면 뒷문이 자동으로 잠금 해제되어 시기적절한 구조가 가능합니다.
투기
You can scroll.
- Product name
- Barrier-free Toilet Door
- Door type
- Single
- Bi-parting
- Clear opening width DW (mm)
- 700mm≦DW≦2000mm
- Optional
- Door leaf material
- Aluminum,Stainless
- Active switch
- HDS-M,HDS-W(touchless),HDS-A5
제품 카테고리
자동문 작동기
기타