문의하기
에 대한

PGS

터치 패널을 통해 자동 슬라이딩 도어의 문 작동을 쉽게 선택할 수 있습니다.

특징

1. 사용자는 다음 옵션 중에서 도어 작동 모드를 쉽게 선택할 수 있습니다.
1)AUTO: 일반 모드
2)F-OPEN: 오픈 홀딩 모드
3) 일방통행: 일방통행 접근 모드
4) P-OPEN: 반개방 모드
5) CLOSE:닫기 홀딩 모드
2. 문은 키 스위치로만 작동하도록 하여 관련 없는 사람이 문을 조작하는 것을 방지합니다.
3. 작동 상태 확인을 용이하게 하는 LED 표시등 장착.

투기

You can scroll.

Current consumption
Startup state: 900mA Normal state: 350mA
Installation
Pillar/Wall mount

제품 카테고리