EBS
특징
1. 전기기계 빔 내부에 설치 가능하며, 구조가 컴팩트하고 설치가 간편합니다.
2. 정전이나 비상 신호가 발생할 경우 개방 또는 폐쇄 상태를 유지하십시오.
3. 충전 및 전원 작동 상태 LED 표시등이 장착되어 전원 공급 상태와 배터리 작동 상태를 쉽게 확인할 수 있습니다.
4. 비상 전원 공급 장치는 소형 밀폐형이며 유지 보수가 필요 없는 Ni-Cd 배터리를 사용합니다.
투기
You can scroll.
- Power voltage
- AC100V±10V 50Hz 3A
제품 카테고리
자동문 작동기
기타