일본 요미우리 신문 신본사
요미우리 신문 신본사
1874년에 창간된 요미우리 신문은 세계 최대 발행 부수인 1천만 부를 자랑하는 일본 신문입니다. 새로운 본사 건물은 지상 33층(200m), 지하 3층에 위치하여 일본 경제의 중심지인 오테마치 지역의 새로운 랜드마크 역할을 할 것입니다. 건물은 재난 발생 시에도 발행을 지속할 수 있도록 최고 수준의 내진 및 방화 기준을 충족합니다.
건물 전 층에 NABCO 자동 사이딩 도어 95개와 다목적 화장실용 자동 도어 스위치 HDS-4i가 설치되어 있습니다. 건물 주 출입구의 개방적인 분위기를 조성하기 위해 바닥에 도어 엔진이 내장된 자동문이 설치되었습니다.
*다목적 변기용 범용 디자인 스위치는 현재 해외 시장에서 HDS-4P라는 이름으로 판매되고 있습니다.
정문