제품 뉴스 NABCO 고수준 위생 관리 요구 사항을 충족하는 고급 밀폐형 도어 "NAX" 출시
2015.11.02
최근 감염병이 급증함에 따라 병원과 의료 시설에서는 높은 수준의 위생 관리가 요구됩니다.
NABCO 자동문 분야의 선도적 공급업체로서 전 세계 첨단 의료 시장의 다양한 요구에 맞는 최적의 솔루션을 제공하기 위해 제품을 개발해 왔습니다.
NABCO 전문성과 높은 수준의 기술을 바탕으로 첨단 밀폐형 도어인 NAX를 출시했습니다.
NAX는 사용자의 안전과 미적 아름다움을 동시에 달성하는 동시에 최고 수준의 기밀성을 갖추도록 설계되었습니다.

최고 수준의 기밀성
NAX는 도어 리프 드롭 메커니즘을 통해 EU UNE-EN 12207 Class 4에 상응하는 최고 수준의 기밀성을 제공하여 공기와 먼지의 유입을 최소화하여 클린룸에 가장 적합한 환경을 조성합니다.
위생적인 기능을 갖춘 심미적 아름다움
NAX는 업계에서 가장 작은 헤더 크기, 프레임 없는 플러시 리프, 평평한 프레임 창, 풋 스위치 또는 터치리스 스위치를 사용한 핸즈프리 작동 등 위생적인 고려 사항을 갖춘 정교한 디자인을 특징으로 합니다.


사용자 안전
정전 시에도 문은 수동으로 쉽게 열 수 있도록 설계되었습니다. 독특한 오목형 손잡이는 최대 개방 폭을 제공하여 들것을 원활하게 운반할 수 있도록 도와줍니다.

다양한 활용도
NAX는 이러한 혁신적인 기능을 갖추고 있어 병원 및 의료 시설의 수술실, 중환자실, 격리실, 엑스레이실에 사용할 수 있으며, 제약, 식품 가공, 전자 산업 및 실험실과 같은 기타 클린룸 시설에도 사용할 수 있습니다.
도어 리프 옵션: