제품 소식 신제품: 사용자 친화적인 슬림 헤더 슬라이딩 도어 오퍼레이터 “DS-S-EN(HM)”
2014.11.21
NABCO 해외 시장을 대상으로 관련 유럽 안전 표준 EN16005를 준수하는 새로운 슬림 헤더 슬라이딩 도어 오퍼레이터 "DS-S-EN(HM)" 시리즈를 출시했습니다.
이제 전 세계적으로 건물 디자인에 있어서도 미적 감각에 대한 요구가 높아지고 있습니다.
DS-S-EN(HM) 시리즈는 100mm 두께의 얇은 헤더를 갖춘 컴팩트한 디자인으로 높은 설계성이 요구되는 다양한 건물 유형에 적합한 자동문 입구를 제공할 수 있습니다.

DS-S-EN(HM) 시리즈는 시장의 "사용자 친화적" 요구에 부응하여 건물 소유주와 설치자 모두에게 광범위한 편리한 기능을 제공합니다.
새롭게 적용된 "컬러 LCD 장착 프로그램 스위치"는 기존 제품 대비 시인성과 조작성이 대폭 향상되어 사용자가 운전 모드를 쉽게 변경할 수 있도록 하였으며, 자동문 관련 오류 표시를 개선하여 유지보수 작업의 효율성을 향상시켰습니다. 또한, 설치 부품 수를 줄여 설치 작업을 더욱 효율적으로 완료할 수 있습니다.
우리는 글로벌 시장을 대상으로 제품 라인업을 확대하고 모든 사람에게 더욱 편안한 환경을 조성하는 혁신적인 "보행자 흐름 솔루션"을 제공하기 위해 노력할 것입니다.
*기존 NET-DS형(DS-S-HM)의 100mm 슬림 헤더 슬라이딩 도어 오퍼레이터도 가능합니다.