OAH-100K No-touch Switch
위생적인 조건이 요구되는 장소에 적합한 비접촉 스위치
요약
노터치 스위치는 센서에서 근적외선을 방출하고, 손에서 반사되는 빛을 감지하여 감지 신호를 출력합니다. 터치 조작이 필요 없으며, HACCP(위해요소 중점관리기준) 프로그램을 도입해야 하는 식품 공장과 같이 엄격한 위생 요건을 준수해야 하는 장소에 적합합니다. 본체는 항균 처리되어 있습니다.
특징
1) 스위치는 센서에 손을 대지 않고도 근처에 손이 있는 것을 감지하는 노터치 스위치입니다.
2) 본체는 항균 처리되어 위생적인 환경을 고려하여 설계되었습니다. HACCP 프로그램을 도입하는 장소에도 적합합니다.
3) 하나의 컨트롤러에 최대 2개의 센서를 연결할 수 있습니다.
투기
You can scroll.
- Product name
- OAH-100K No-touch Switch
- Output ratings
- No-voltage relay contact 1c 50V DC 0.1A (resistance load)
- Standard mounting method
- Wall mount
- Power voltage
- 100/200V AC
- Power consumption
- 4.5VA or less(AC100V)
제품 카테고리
자동문 작동기
기타