문의하기
에 대한

HDS-A5 Push Button Switch

  • 그물

다목적 변기용 범용 도어 작동 스위치

제품 이미지

제품 이미지

작업 흐름

작업 흐름

영화

요약

병원, 쇼핑몰, 공항 등 공공시설에서 신체장애인이 사용하는 다목적 화장실이나 유아보육시설의 자동문에 적용하기 위해 범용 디자인 스위치가 개발되었습니다.

특징

1) 이 범용 디자인 스위치는 화장실 공간과의 조화와 사용 편의성을 모두 충족합니다.
2) 조명이 켜진 조작 버튼은 다음 작업을 도와줍니다.
3) 작동을 돕기 위해 스위치를 작동시키면 삐 소리가 납니다.
4) 검은색 푸시 버튼과 흰색 푸시 버튼을 함께 사용하여 적록색맹인 사람들의 시인성을 높였습니다.
5) 양각 문자는 변기 사용 시에만 표시됩니다.
6) 버튼은 누르기 쉬운 디자인으로 되어 있습니다. 필요한 작동력은 약 6.5N에 불과합니다.
7) 푸시 버튼에는 항균 코팅이 적용되어 있습니다.
8) 음성 안내: 단계별 안내가 제공됩니다. 영어/일본어/중국어/한국어 4개 언어를 선택할 수 있습니다.

투기

You can scroll.

Product name
HDS-A5 Push Button Switch
NET
Detection method
Pressure detection (Push-button type)
Operation method
Push button operation
Standard mounting method
Embedded in the wall

정보

이 로고타입이 있는 자동문 장치는 CAN 통신을 이용한 네트워크 시스템을 지원합니다. NABCO CAN 통신을 이용한 국제 표준 네트워크 기술을 자동문 시스템에 도입한 최초의 도어 브랜드입니다.
자동문 장치뿐만 아니라 센서, 전기 잠금 장치 등 옵션 장치 간의 정보 네트워킹을 통해 보안성과 신뢰성을 향상시켰으며, 축적 및 관리해 온 유지보수 데이터를 활용하여 최적의 유지보수 계획을 제안합니다.

제품 카테고리