문의하기
에 대한

FT-A30 Foot Switch

  • 그물

병원 및 식품 관련 시설에 적합

제품 이미지

제품 이미지

요약

이 스위치는 문 근처 벽 아랫부분에 설치되어 발로 작동됩니다. 불필요한 문 열림을 방지하며, 병원 수술실이나 식품 가공 공장 등 위생상의 이유로 손 조작이 금지된 곳에서 사용됩니다.

특징

1) 내장형 스위치는 외관에 영향을 주지 않으며 설치가 간편합니다.
2) 이 스위치는 풋 스위치로 위생적인 핸즈프리 작동이 가능하므로 병원 수술실에 적합합니다.
3) FT-A30 풋 스위치는 CAN 통신을 사용하는 네트워크 시스템을 위해 특별히 설계되었습니다.

투기

You can scroll.

Product name
FT-A30 Foot SwitchNET
Detection method
Photoelectric type
Operation method
Toe insert type
Standard mounting method
Embedded in wall
Power voltage
12VDC
Power consumption
65mA or less

정보

이 로고타입이 있는 자동문 장치는 CAN 통신을 이용한 네트워크 시스템을 지원합니다. NABCO CAN 통신을 이용한 국제 표준 네트워크 기술을 자동문 시스템에 도입한 최초의 도어 브랜드입니다.
자동문 장치뿐만 아니라 센서, 전기 잠금 장치 등 옵션 장치 간의 정보 네트워킹을 통해 보안성과 신뢰성을 향상시켰으며, 축적 및 관리해 온 유지보수 데이터를 활용하여 최적의 유지보수 계획을 제안합니다.

제품 카테고리