문의하기
에 대한

NAL Reinforced Type Sliding Door

  • NATRUS

참조

참조

요약

강화 알루미늄 프레임(50mm)이 적용된 슬라이딩 도어

특징

1. 강화 알루미늄 프레임(50mm)을 사용한 일본 수입 구동 장치는 JIS A 4722 표준을 준수하여 높은 품질과 안전성을 보장합니다.
2. 고강도 밀폐형 도어 구조와 밀봉 스트립으로 실내외 공기 대류로 인한 에너지 손실을 효과적으로 방지합니다.
3. 최대 24mm 두께의 중공 단열 유리를 장착할 수 있어 에너지 효율이 높고 환경 친화적입니다.

투기

You can scroll.

Product name
NAL Reinforced Type Sliding DoorNATRUS
Door type
Bi-parting
Single
Applicable door width: DW (mm)
2800mm≤W≤6000mm
1400mm≤W≤3000mm
Glass
Tempered glass (Laminated glass/ Insulated glass)
Glass thickness
10mm/12mm(6+12A+6mm)
Frame: Standard frame
Aluminum
Electric lock
SKD-C (optional)
Safety beam
NP-01 (NP-80)
Surface coating
Color is optional
Transom (mm)
Optional
Floor track threshold
Full length rail(standard)
Program switch
PGS-C / CL
Emergency battery
EBS
Floor lock
NDL-12 (optional)

정보

NATRUS, 안전을 최우선으로 한 미래형 자동문

최고 수준의 안전을 위해 전체 모델을 변경했습니다.

제품 카테고리